Riduttori a vite senza fine UNICASE

Silenziosi e potenti

  • Performance: 0.16 HP - 20 HP
  • Torque range: 823 lb-inch - 27,066 lb-in
Sizes: 6

NEW: We have thoroughly redesigned our two-stage SK 02040 helical worm gear unit. The new SK 02040.1, made from high strength aluminium, replaces the previous product. The die-cast aluminium housing guarantees maximum strength and rigidity with low weight. The SK 02040.1 has a wide power range from 0.12 to 1.1 kW and an output torque of up to 100 Nm. The wide range of speed ratios (from 5.37:1 up to 330:1) enables optimum adaptation to the customer's requirements. The motor can be mounted directly without a coupling or via an adapter (IEC or NEMA).

  • Hollow and solid shaft gear units
  • Bolt-on-, flange- and foot-mounted versions
  • Angled gear units

  • Soft and quiet running
  • High overload capacity
  • Robust design for long life and easy maintenance
  • High axial and radial load capacities enable safe operation
  • Robust grey cast iron housing
  • Application-specific versions

G4014-1 - Electronic Variable Speed Drives


G4014-1 - Electronic Variable Speed Drives
  • Download Inglese
Documentation Details

TI 80_0033 (Gear units) - TI 80_0033 - Amendments in document B1000


TI 80_0033 (Gear units) - TI 80_0033 - Amendments in document B1000
  • Download Inglese
Documentation Details

G1000_60Hz metric - Riduttori e motoriduttori a velocità fissa con classe di efficienza energetica IE3 (60 Hertz, sistema metrico)


G1000_60Hz metric - Riduttori e motoriduttori a velocità fissa con classe di efficienza energetica IE3 (60 Hertz, sistema metrico)
  • Download Inglese
Documentation Details

G1000_IE2_50 Hz - Catalogo per riduttori e motoriduttori a velocità fissa con classe di efficienza energetica IE2 (50 Hertz,sistema metrico)


G1000_IE2_50 Hz - Catalogo per riduttori e motoriduttori a velocità fissa con classe di efficienza energetica IE2 (50 Hertz,sistema metrico)
  • Download Inglese
Documentation Details

G1000_IE3_50Hz UNICASE Gear Units & Gear Motors - Riduttori e motoriduttori UNICASE IE3 50 Hz - metrico - Unità 5


G1000_IE3_50Hz UNICASE Gear Units & Gear Motors - Riduttori e motoriduttori UNICASE IE3 50 Hz - metrico - Unità 5
  • Download Inglese
Documentation Details

G4014-1 - Electronic Variable Speed Drives


G4014-1 - Electronic Variable Speed Drives
  • Download Inglese
Documentation Details

G4014_50Hz - 2-stage helical-bevel gear motor + frequency inverter SK 200E


G4014_50Hz - 2-stage helical-bevel gear motor + frequency inverter SK 200E
  • Download Inglese
Documentation Details

TI 80_0033 (G1000_IE3_50Hz UNICASE Gear Units & Gear Motors) - TI 80_0033 - Amendments in document G1000


TI 80_0033 (G1000_IE3_50Hz UNICASE Gear Units & Gear Motors) - TI 80_0033 - Amendments in document G1000
  • Download Inglese
Documentation Details

TI60-0008 - IE3 - Helical Worm Gear Units SK 02040.1


TI60-0008 - IE3 - Helical Worm Gear Units SK 02040.1
  • Download Inglese
Documentation Details

A6033


A6033
  • Download Italiano
  • Download Inglese
Documentation Details

DS1120


DS1120
  • Download Inglese
Documentation Details

F1300


F1300
  • Download Italiano
  • Download Inglese
Documentation Details

I8160


I8160
  • Download Inglese
Documentation Details

S4200


S4200
  • Download Inglese
Documentation Details

Technical Handbook - Training manual - Technical information


Technical Handbook - Training manual - Technical information
  • Download Italiano
  • Download Inglese
Documentation Details

PL1080 - Lista ricambi - UNICASE riduttori coassiali ad ingranaggi cilindrici


PL1080 - Lista ricambi - UNICASE riduttori coassiali ad ingranaggi cilindrici
  • Download Italiano
  • Download Inglese
Documentation Details

C010001_2918 - Certificato DIN EN 9001 : 2015


C010001_2918 - Certificato DIN EN 9001 : 2015
  • Download Inglese
Documentation Details

C020010_0920 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


C020010_0920 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Download Inglese
Documentation Details

C030001_2019 - Certificate - Energy Management System - ISO 50001:2011 | Certificate Number: 44 764 161533


C030001_2019 - Certificate - Energy Management System - ISO 50001:2011 | Certificate Number: 44 764 161533
  • Download Inglese
Documentation Details

C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive


C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive
  • Download Inglese
Documentation Details

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Download Inglese
Documentation Details